24330.0020 - Manivelles
DIN 469, droites, avec carré DIN 79

Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.

Cet article 24330.0020 - Manivelles DIN 469, droites, avec carré DIN 79 / avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D (l: 80 mm, s H11: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Ma­ni­velles DIN 469, droites, avec carré DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sion
l [mm]
s - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0020
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 211 g
Manivelles

Matières

Poignée

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Corps de la manivelle

  • fonte sphérolithique, revêtue de plastique, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24330.0020
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.