Ma­nettes in­dexables avec vis de pression

EH 24410.

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Votre sélection a donné lieu à 216 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1143
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1153
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1163
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1173
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1183
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1193
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1343
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1353
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1363
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 78 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1373
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1383
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1393
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1443
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1453
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1463
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1473
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1483
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1493
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 147 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1144
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1154
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1164
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1174
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1184
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.1194
CAO
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 3,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,3 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Références

Le modèle avec rotule (fig. 3) peut être combiné avec le poussoir en plastique (EH 22570.)

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24410. Manettes indexables – avec vis de pression
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.