24410.1483 - Manettes indexables
avec vis de pression

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Cet article 24410.1483 - Manettes indexables avec vis de pression / avec embout de pression en laiton (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Ma­nettes in­dexables avec vis de pression (EH 24410.)

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec embout de pression en laiton
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24410.1483
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression en laiton – croquis 1, argent
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Poids: 142 g
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Références

Le modèle avec rotule (fig. 3) peut être combiné avec le poussoir en plastique (EH 22570.)

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24410.1483
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.