Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 34 résultats
Autres détails
noir
d1 : 14 mm
d2 : M5
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 14 mm
d2 : M6
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Poids: 67 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 18 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Poids: 71 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Poids: 112 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 22 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Poids: 109 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Poids: 176 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 25 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Poids: 171 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Poids: 286 g
vers la vue d'article
Autres détails
noir
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Poids: 269 g
vers la vue d'article
Matières
Levier
zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Vis
Pièces intérieures
acier, bruni, qualité 5.8
Notes
La partie taraudée est interchangeable.
Fonctionnement
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Fiche technique EH 24400. Manettes indexables – avec taraudage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.