24400.0114 - Manettes indexables
avec taraudage

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Cet article 24400.0114 - Manettes indexables avec taraudage / (d1: 14 mm, d2: M5) est une variante du groupe d’articles Ma­nettes in­dexables avec taraudage (EH 24400.)

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Numéro d’article:
24400.0114
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Poids: 33 g
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Vis

  • acier, bruni, qualité 5

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24400.0114
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.