Ma­nettes in­dexables à palier axial en inox, avec vis

EH 24420.

Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..

Avantages du palier axial :

  • Force de serrage doublée en comparaison à la version sans palier grâce à la diminution des frottements.
  • Protection de la pièce serrée grâce à une surface d'appui fixe et plus grande.
  • Effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Votre sélection a donné lieu à 22 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24420.1030
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24420.1050
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24420.1130
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24420.1150
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24420.1230
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 227 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24420.1250
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 239 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1330
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 404 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1346
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 419 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1350
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 420 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1364
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 430 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1384
CAO
Documents
Manettes indexables
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 444 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24420.1032
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Numéro d’article:
24420.1052
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24420.1132
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Numéro d’article:
24420.1152
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24420.1232
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 227 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
Numéro d’article:
24420.1252
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Poids: 239 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1332
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 404 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1348
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 419 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1352
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 420 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1366
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 430 g
vers la vue d'article
Manettes indexables
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
Numéro d’article:
24420.1386
CAO
Documents
Manettes indexables
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Poids: 444 g
vers la vue d'article
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • inox

Vis

  • inox

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24420. Manettes indexables – à palier axial en inox, avec vis
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manettes indexables
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.