Bou­tons étoiles similaire DIN 6336, inox A4

EH 24691.

Version sans cavité, évitant la rétention des impuretés. Pour toutes les applications nécessitant une parfaite hygiène (p. ex. industrie alimentaire).

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24691.1332
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24691.1340
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24691.1350
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, et alesage traversant
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24691.1363
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, et alesage traversant – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • Poids: 384 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24691.1432
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24691.1440
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 107 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24691.1450
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 221 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24691.1463
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 389 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • inox 1.4408, moulé, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24691. Boutons étoiles – similaire DIN 6336, inox A4
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.