24691.1432 - Boutons étoiles
similaire DIN 6336, inox A4

Version sans cavité, évitant la rétention des impuretés. Pour toutes les applications nécessitant une parfaite hygiène (p. ex. industrie alimentaire).

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Cet article 24691.1432 - Boutons étoiles similaire DIN 6336, inox A4 / trou borgne taraudé (d1: 32 mm, d2: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons étoiles similaire DIN 6336, inox A4 (EH 24691.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24691.1432
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 59 g
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • inox 1.4408, moulé, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24691.1432
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.