Bou­tons étoiles inox

EH 24690.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
24690.0240
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24690.0250
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24690.0260
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24690.0440
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24690.0450
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24690.0460
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • inox 1.4301, mat

Notes

Poignée : tôle étirée. Moyeu : soudé

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24690. Boutons étoiles – inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.