24690.0240 - Boutons étoiles
inox

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
24690.0240
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Poids: 37 g
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • inox 1.4301, mat

Notes

Poignée : tôle étirée. Moyeu : soudé

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24690.0240
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.