Bou­tons étoiles DIN 6336 plastique

EH 24670.

Votre sélection a donné lieu à 13 résultats

Ver­sion
Douille
d1 [mm]
d4 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
laiton
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24670.0220
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, laiton
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24670.0225
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24670.0232
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24670.0240
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24670.0250
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24670.0263
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24670.0280
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24670.1225
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24670.1232
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24670.1240
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24670.1250
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24670.1263
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
inox A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24670.1280
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, inox
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Douille

  • laiton
  • acier, zingué par galvanisation
  • inox A2

Poignée

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24670. Boutons étoiles – DIN 6336 plastique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.