24670.0232 - Boutons étoiles
DIN 6336 plastique

Ver­sion
Douille
d1 [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec insert taraudé, forme K
Douille:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24670.0232
Documents
Boutons étoiles
  • avec insert taraudé, forme K, acier
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 13 g
Boutons étoiles

Matières

Douille

  • acier, zingué par galvanisation

Poignée

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24670.0232
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.