24650.0063 - Boutons étoiles
DIN 6336 fonte grise

Ces Boutons étoiles sont fabriquées selon la norme DIN 6336.

Sablés ou grenaillés.

Cet article 24650.0063 - Boutons étoiles DIN 6336 fonte grise / pièce brute, forme A (d1: 63 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons étoiles DIN 6336 fonte grise (EH 24650.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0063
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Poids: 314 g
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • fonte grise GG 20, naturelle

Notes

Des boutons spéciaux avec un alésage différent ou un autre traitement de surface sont réalisés sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24650.0063
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.