Bou­tons étoiles DIN 6336 fonte grise

EH 24650.

Ces Boutons étoiles sont fabriquées selon la norme DIN 6336.

Sablés ou grenaillés.

Votre sélection a donné lieu à 25 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0032
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0040
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0050
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Poids: 147 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0063
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Poids: 314 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0080
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Poids: 629 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
alésage lisse traversant, forme B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0132
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • alésage lisse traversant, forme B – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
alésage lisse traversant, forme B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0140
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • alésage lisse traversant, forme B – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
alésage lisse traversant, forme B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0150
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • alésage lisse traversant, forme B – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
alésage lisse traversant, forme B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0163
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • alésage lisse traversant, forme B – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 275 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
alésage lisse traversant, forme B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0180
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • alésage lisse traversant, forme B – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Poids: 548 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0232
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0240
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0250
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0263
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 280 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24650.0280
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Poids: 573 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24650.0332
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Poids: 39 g
  • t2: 10 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24650.0340
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 72 g
  • t2: 13 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24650.0350
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 125 g
  • t2: 16 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24650.0363
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 277 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24650.0380
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Poids: 541 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24650.0432
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24650.0440
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24650.0450
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24650.0463
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 280 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • fonte grise GG 20, naturelle

Notes

Des boutons spéciaux avec un alésage différent ou un autre traitement de surface sont réalisés sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24650. Boutons étoiles – DIN 6336 fonte grise
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.