Bou­tons étoiles DIN 6336 alliage léger

EH 24660.

Ces Boutons étoiles sont fabriquées selon la norme DIN 6336.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
sur­face
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0040
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0050
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0063
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0080
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Poids: 245 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0240
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0250
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0263
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0280
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24660.0340
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 32 g
  • t2: 13 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24660.0350
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 62 g
  • t2: 16 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24660.0363
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 109 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24660.0380
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Poids: 218 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24660.0440
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24660.0450
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24660.0463
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24660.0480
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Poids: 227 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0640
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0650
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0663
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0680
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24660.0740
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 32 g
  • t2: 13 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24660.0750
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 62 g
  • t2: 16 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24660.0763
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 109 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24660.0780
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Poids: 218 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • alliage léger Al, non poli
  • alliage léger Al, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24660. Boutons étoiles – DIN 6336 alliage léger
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.