24660.0640 - Boutons étoiles
DIN 6336 alliage léger

Ces Boutons étoiles sont fabriquées selon la norme DIN 6336.

Cet article 24660.0640 - Boutons étoiles DIN 6336 alliage léger / trou borgne lisse, forme C (d1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons étoiles DIN 6336 alliage léger (EH 24660.)

Ver­sion
cro­quis
sur­face
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Numéro d’article:
24660.0640
Documents
Boutons étoiles
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 30 g
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • alliage léger Al, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24660.0640
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.