Bou­tons à croi­sillons à palier axial

EH 24700.

Avantages du palier axial :

  • Force de serrage doublée à taille comparable, grâce à la diminution des frottements.
  • Protection du composant grâce à une surface d'appui fixe.
  • Effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l +2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
-
Numéro d’article:
24700.0040
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
Numéro d’article:
24700.0050
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
-
Numéro d’article:
24700.0063
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
Numéro d’article:
24700.0080
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
24700.0042
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
24700.0044
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24700.0053
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 20 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24700.0056
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24700.0066
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24700.0068
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 40 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24700.0083
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 259 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
24700.0087
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 273 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • thermoplastique (PA)

Partie interne

  • acier, nitruré, bruni

Vis

  • acier, qualité 8.8, brunie
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24700. Boutons à croisillons – à palier axial
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.