24700.0044 - Boutons à croisillons
à palier axial

Avantages du palier axial :

  • Force de serrage doublée à taille comparable, grâce à la diminution des frottements.
  • Protection du composant grâce à une surface d'appui fixe.
  • Effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Cet article 24700.0044 - Boutons à croisillons à palier axial / avec filetage (d1: 40 mm, d2: M6, l +2: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons à croi­sillons à palier axial (EH 24700.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
24700.0044
Documents
Boutons à croisillons
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 52 g
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • thermoplastique (PA)

Partie interne

  • acier, nitruré, bruni

Vis

  • acier, qualité 8.8, brunie
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24700.0044
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.