Bou­tons à croi­sillons DIN 6335 inox, moulé

EH 24631.

Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24631.0032
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24631.0040
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24631.0050
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24631.0063
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Poids: 227 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24631.0332
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Poids: 36 g
  • t2: 10 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24631.0340
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 60 g
  • t2: 13 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24631.0350
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 100 g
  • t2: 16 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24631.0363
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 186 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24631.0432
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24631.0440
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24631.0450
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 114 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24631.0463
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • inox A2, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24631. Boutons à croisillons – DIN 6335 inox, moulé
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.