24631.0432 - Boutons à croisillons
DIN 6335 inox, moulé

Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.

Cet article 24631.0432 - Boutons à croisillons DIN 6335 inox, moulé / avec taraudage, trou borgne, forme E (d1: 32 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons à croi­sillons DIN 6335 inox, moulé (EH 24631.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24631.0432
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Poids: 38 g
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • inox A2, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24631.0432
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.