3027s016 - Box Classique
Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/superplastique et marteau de charpentier PICARD

La box classique contient les deux bestsellers de Picard et d’Erwin Halder, les leaders allemands des marteaux. C’est un incontournable pour tous ceux qui aiment les outils de qualité.

Le marteau de charpentier PICARD 298 avec poignée marron traditionnelle est un outil indispensable pour tous les charpentiers. Il convainc par sa tête forgée et soigneusement formée en acier spécial PICARD légendaire. Le manche tubulaire en chrome-molybdène est très résistant aux erreurs de frappe et ne bouge pas dans la tête de marteau. L’aimant à clous permet de clouer d'une seule main. La tête de marteau finement polie est protégée contre la corrosion par le vernis poudré transparent.

Le maillet SIMPLEX avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé/superplastique D60mm est indispensable pour une grande variété d'applications telles que le jardinage et le paysagisme (travaux de pavage, pose de pierres de bordure), le BTP (construction d’échafaudages, travaux de coffrage), la construction de maisons préfabriquées et la charpenterie (pose de poutres). L’embout caoutchouc de dureté moyenne est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L’embout en superplastique de dureté moyenne en plastique spécial permet une force de frappe plus élevée et est très solide et résistant à l'usure.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Toutes les pièces sont interchangeables/adaptables, le système est donc très économique et écologique. Le SIMPLEX ménage l’ouvrage et l’utilisateur.

Cette « box classique » comprend les deux bestsellers de PICARD et HALDER, les leaders allemands des marteaux :

  • Maillet HALDER SIMPLEX D60mm (réf. art. 3027.060)
    • Combinaison d’embouts caoutchouc chargé (moyennement dur, très résistant à l’usure, amortissant, sans odeur) / superplastique (moyennement dur, très solide, résistant à l’usure).
    • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
    • Toutes les pièces sont interchangeables et adaptables.
    • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique.
    • Double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
    • Le classique de la construction et du jardinage et paysagisme, qui convient aussi à de nombreuses autres applications (construction de maisons préfabriquées, charpenterie , construction d’échafaudages, construction de clôtures.
    • Marteau de charpentier PICARD 298 (réf. art. 0029810)
    • Poignée monocomposant traditionnelle marron.
    • Avec aimant à clous et surface de frappe rugueuse.
  • En alliage d’acier spécial PICARD.
    • Soigneusement trempé et revenu.
    • La connexion longue du manche dans la tête du marteau assure une liaison sûre entre la tête et le manche.
    • Manche tubulaire robuste en chrome-molybdène.
    • Tête finement polie et protégée de la corrosion grâce à la peinture par pulvérisation.
    • Un MUST pour tout charpentier qui se respecte, également très apprécié des menuisiers, couvreurs et couvreurs zingueurs.
  • La box classique 2-en-1 est utile en toutes situations !
  • Les deux produits sont contrôlés par la VPA.

Domaine d'application

Pour jardinage et paysagisme, travaux de pavage, charpenterie, travaux de menuiserie, couvreur, travaux de zinguerie

Cet article 3027s016 - Box Classique Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/superplastique et marteau de charpentier PICARD / () est une variante du groupe d’articles Box Clas­sique Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/superplastique et marteau de charpentier PICARD (EH 3027.)

gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
2110 g
Numéro d’article:
3027s016
Box Classique
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 335 mm x 75 mm x 445 mm
  • Poids: 2110 g
  • GTIN: 4030618310969
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3027s016
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.