Pi­ka­kyt­ki­met kulman ja säteittäisyyden tasauksiin

EH 25100.

Aksiaalisesti välyksettömäksi säädettävä pikaliitoskytkin, jossa on kulma- sekä säteissäätö, jota voidaan käyttää minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen. 

Kompakti rakenne ilman väljiä rakenneosia.

Valintasi johti 10 osumiin

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0406
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • AV AV1: 22 mm
  • AV AV2: 19 mm
  • AV AV3: 8 mm
  • AV AV4: 5 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 2,5 kN
  • Paino: 75 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0408
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • AV AV1: 27 mm
  • AV AV2: 24 mm
  • AV AV3: 13 mm
  • AV AV4: 7 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 4,5 kN
  • Paino: 138 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
6,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0410
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • AV AV1: 41 mm
  • AV AV2: 36 mm
  • AV AV3: 18 mm
  • AV AV4: 12 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
  • Paino: 396 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
25100.0412
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • AV AV1: 41 mm
  • AV AV2: 36 mm
  • AV AV3: 18 mm
  • AV AV4: 12 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
  • Paino: 399 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0416
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • AV AV1: 55 mm
  • AV AV2: 46 mm
  • AV AV3: 27 mm
  • AV AV4: 18 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 1119 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
25100.0420
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • AV AV1: 55 mm
  • AV AV2: 46 mm
  • AV AV3: 27 mm
  • AV AV4: 18 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
  • Paino: 1152 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
6,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0430
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • AV AV1: 41 mm
  • AV AV2: 36 mm
  • AV AV3: 18 mm
  • AV AV4: 12 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
  • Paino: 396 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
25100.0432
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • AV AV1: 41 mm
  • AV AV2: 36 mm
  • AV AV3: 18 mm
  • AV AV4: 12 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
  • Paino: 401 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0436
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • AV AV1: 55 mm
  • AV AV2: 46 mm
  • AV AV3: 27 mm
  • AV AV4: 18 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 1118 g
show article view
Pikakytkimet
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
25100.0440
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • AV AV1: 55 mm
  • AV AV2: 46 mm
  • AV AV3: 27 mm
  • AV AV4: 18 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
  • Paino: 1148 g
show article view
Pikakytkimet

Materiaali

Vastin

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Pesä

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Kytkinosa

  • Nuorrutusteräs, nitrattu, musta

Mutteri

  • Nuorrutusteräs, fosfatoitu

Lukitusmutteri

  • Teräs, musta (ISO 4035/8675)

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.

Asennus

Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.

Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25100. Pikakytkimet – kulman ja säteittäisyyden tasauksiin
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."