Kau­luk­sel­li­set Sor­mi­ruu­vit DIN 464

EH 24790.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.

Valintasi johti 111 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24790.0074
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 3,7 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24790.0076
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 3,8 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24790.0077
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 4 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24790.0079
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 4 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24790.0081
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 4,5 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0092
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0094
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 8 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0095
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 8,1 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0096
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 8,6 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0098
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 8,4 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0100
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 9,1 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24790.0102
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 9 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0112
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 14 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0113
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0114
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0115
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0117
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0119
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0121
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24790.0123
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24790.0132
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24790.0133
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24790.0134
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24790.0136
CAD
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Kaulukselliset Sormiruuvit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8
  • Teräs, sinkitty galvanoimalla, laatuluokka 5.8
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24790. Kaulukselliset Sormiruuvit – DIN 464
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.