Lit­teät sor­mi­ruu­vit DIN 653

EH 24770.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A). Tämän vuoksi ruuveja ei voida kiertää kokonaan päähän asti.

Valintasi johti 88 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24770.0072
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,3 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24770.0073
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,4 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24770.0074
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,5 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24770.0077
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,7 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24770.0079
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Paino: 2,9 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24770.0092
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 5,6 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24770.0093
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 5,7 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24770.0094
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 6,1 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24770.0096
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 6,2 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24770.0098
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 6,6 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24770.0100
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Paino: 7,1 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0112
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 10 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0113
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0115
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0117
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0119
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0121
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 13 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0132
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 18 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0134
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0136
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 21 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0138
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 21 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0140
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24770.0142
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Litteät sormiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24770.0152
CAD
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Litteät sormiruuvit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8
  • Teräs, sinkitty galvanoimalla, laatuluokka 5.8
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24770. Litteät sormiruuvit – DIN 653
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.