Tu­ki­jousi

EH 23220.

Tukielementtiä käytetään tukemaan rakenteiden ulokkeita ja korvakkeita.

Tukielementin edut ovat:

  • tukee heikkoa rakenneosaa sen muotoon vaikuttamatta.
  • vaimentaa koneistuksen aikaista värähtelyä.
  • voidaan käyttää jäykistämään rivoista, saumoista ja nivelosista kiinnitettyjä rakenneosia.
  • aihioiden muotoa muuttamaton tuenta.

Valintasi johti 1 osumiin

gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
1137 g
Tuote-Nro.:
23220.0400
CAD
Asiakirjat
Tukijousi
  • Paino: 1137 g
show article view
Tukijousi

Materiaali

Runko

  • Alumiini, punaeloksoitu

Holkki

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu ja hiottu

Huomioi

Varmista toiminta pitämällä M 12 kierrereikä aina suljettuna.

Viittaukset

Kiinnitysvaihtoehto kiinnityskiskolla 23210.0740.

Tukielementin M 8 kierteelle on mahdollista vaihtaa erilaisia tukinastoja (EH 22...). Työkappalekohtaisten pidennysten asentaminen on myös mahdollista.

Kiinnityskorkeutta voi kasvattaa korotussylintereillä EH 23310. ja aluslevyillä EH 1107. ja EH 1108. .

Asennus

Kiinnitä tukielementti (liitoskierteet 2 x M 6) laitteeseen. Huomioi elementin käyttöpuolen (AV 6) sijainti!

Vaihtoehto: vaihda M 12 x 10 pultin tilalle M 12 x 30 vaarnaruuvi ja asenna tukielementti avaimella (AV 21), esim. T-urakiinnitystä silmällä pitäen (tiettyä käyttöpuolta ei määritelty). Vaarnaruuvi M 12 x 30 ja T-uramutteri DIN 508 M 12 x 14, lujuus 10, sisältyvät toimitukseen.

Tukielementin upottaminen 16 mm:llä on mahdollista.

Toiminto

  1. Kiertämällä lukitusruuvia (kuusiokolo AV 6 punaisen vaippaholkin kyljessä) tukielementti asettuu kevyellä jousivoimalla työkappaleeseen.
  2. Kiertämällä edelleen vasteeseen asti (lock) - yht. 180°- kiristysmekanismi lukitsee tukinastan sen aseman muuttumatta.
  3. Lukitus aukeaa vastakkaiseen suuntaan kiertämällä (unlock). Kiertämällä lisää taakse vasteeseen asti - yht. 180° -elementti palaa lepoasentoon.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Tukijousi
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 23220. Tukijousi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mihin tukielementtejä käytetään?

Tukielementti voi tarjota lisätukea ylimääräisissä kiinnityspisteissä, esimerkiksi epävakaissa komponenteissa. Se auttaa vähentämään tärinää ja vaurioita pinnoille työstön aikana. Tämä parantaa merkittävästi työkappaleen pinnan laatua ja työkalujen käyttöikää.

Mikä on voima, jolla tukielementit koskettavat työkappaletta?

Kosketusvoima vaihtelee noin 20 ja 70 N välillä.

Onko työkappaleeseen kohdistuvaa kosketusvoimaa mahdollista muuttaa?

Tukielementti voidaan valmistaa myös räätälöitynä versiona, jossa on erilainen kosketusvoima. Voit lähettää meille pyyntösi, jos tarvitset tällaisen version.

Mikä on ero tukielementtien ja uivien kiinnittimien välillä?

Koska pinta ei ole peitetty kiinnityskouralla, on mahdollista työstää ylä- ja sivupintoja.

Onko tukielementille vaihtoehtoja?

Tukipiste voi olla hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto. Huono ja epäammattimainen vaihtoehto on niin sanottu ruuvitunkki, jota kutsutaan myös "väljyksi".

Mitä tehdä, jos tukielementti ei lukitu?

Tässä on tärkeää ottaa huomioon tarvittava kiristysmomentti (15 Nm). Kuusiokoloavaimella ja T-kahvalla ei välttämättä voida saavuttaa tarvittavaa momenttia.

Mitä tehdä, jos tukielementti on vaurioitunut?

Korjaukset ovat mahdollisia useimmissa tapauksissa. Korjausten järjestämiseksi ota yhteyttä myyntiosastoomme.

Minkälaista huoltoa tukielementti vaatii?

Tukielementti on huoltovapaa eikä vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin, että suoritat säännöllisesti visuaalisia tarkastuksia ja toimintatestejä. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota jäähdytysemulsion öljypitoisuuteen, sillä muuten sisäiset toiminnalliset osat voivat kärsiä korroosiosta.