Pitbull® kiin­ni­tin

EH 23290.

Pitbull®-kiinnittimet ovat korkealaatuisia, matalia rakennekorkeuksia varten, suurella lukitusvoimalla, myös alas painava. O-rengas kohottaa kiinnitinuraa kiinnitintä irrotettaessa.

Teräväreunainen versio (kuva 1) sopii erityisen hyvin aihioille.

Tylppäreunainen versio (kuva 2) kattaa lähes kaikki käyttötarkoitukset. Messingistä valmistettu versio tarjoaa hellävaraista mutta turvallista kiinnitystä.

Pitbull®-kiinnitin koneistettavalla reunalla (kuva 3) on suunniteltu niin, että siihen voidaan koneistaa työkappaleen muoto. Tämä karkaistusta teräksestä valmistettu versio yhdistää hyvän koneistettavuuden erinomaisella kulutuskestävyydellä.

Pitbull®-kiinnittimet erottuvat seuraavilla ominaisuuksilla:

  • tilaa säästävä muotoilu
  • erittäin matala rakennekorkeus
  • korkea kiristysvoima / jännitysvoima alas vetovaikutuksella
  • ihanteellinen monisivuiseen koneistukseen ja moninkertaisiin kiinnitysjärjestelmiin

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
veitsinurkalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,4 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
2,6 kN
Tuote-Nro.:
23290.0052
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • veitsinurkalla – Kuva 1, Teräs
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Kiristysliike s: 0,4 mm
  • AV: 3 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,6 kN
  • Kiristysmomentti max.: 6 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,5 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
veitsinurkalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,6 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
23290.0054
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • veitsinurkalla – Kuva 1, Teräs
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Kiristysliike s: 0,6 mm
  • AV: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 17 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
veitsinurkalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
1,2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23290.0056
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • veitsinurkalla – Kuva 1, Teräs
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Kiristysliike s: 1,2 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
veitsinurkalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
1,9 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
23290.0058
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • veitsinurkalla – Kuva 1, Teräs
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Kiristysliike s: 1,9 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 120 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 195 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
tylpällä särmällä
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,4 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
2,6 kN
Tuote-Nro.:
23290.0062
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • tylpällä särmällä – Kuva 2, Teräs
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Kiristysliike s: 0,4 mm
  • AV: 3 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,6 kN
  • Kiristysmomentti max.: 6 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,2 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
tylpällä särmällä
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,6 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
23290.0064
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • tylpällä särmällä – Kuva 2, Teräs
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Kiristysliike s: 0,6 mm
  • AV: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 17 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
tylpällä särmällä
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
1,2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23290.0066
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • tylpällä särmällä – Kuva 2, Teräs
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Kiristysliike s: 1,2 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
tylpällä särmällä
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
1,9 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
23290.0068
CAD
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • tylpällä särmällä – Kuva 2, Teräs
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Kiristysliike s: 1,9 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 120 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 201 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
tylpällä särmällä
Ma­te­ri­aa­li:
Messinki
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,4 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
23290.0204
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • tylpällä särmällä – Kuva 2, Messinki
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Kiristysliike s: 0,4 mm
  • AV: 3 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 1,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2,8 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,3 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
tylpällä särmällä
Ma­te­ri­aa­li:
Messinki
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
0,6 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23290.0206
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • tylpällä särmällä – Kuva 2, Messinki
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Kiristysliike s: 0,6 mm
  • AV: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 4 kN
  • Kiristysmomentti max.: 5,6 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
koneistetulla reunalla; muototiiviiseen kiinnitykseen
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, nuorrutettu
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
1,2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23290.0310
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • koneistetulla reunalla; muototiiviiseen kiinnitykseen – Kuva 3, Teräs, nuorrutettu
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Kiristysliike s: 1,2 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 71 g
show article view
Pitbull kiinnitin
Malli:
koneistetulla reunalla; muototiiviiseen kiinnitykseen
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, nuorrutettu
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
Ki­ris­tys­lii­ke s [mm]:
1,9 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
23290.0312
Asiakirjat
Pitbull kiinnitin
  • koneistetulla reunalla; muototiiviiseen kiinnitykseen – Kuva 3, Teräs, nuorrutettu
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Kiristysliike s: 1,9 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 120 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 220 g
show article view
Pitbull kiinnitin

Materiaali

Puristin

  • Teräs, karkaistu
  • Messinki
  • Teräs, nuorrutettu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu

O-rengas

  • NBR

Huomioi

O-rengasta käytetään nostamaan kiinnitin irti, kun se vapautetaan.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23290. Pitbull kiinnitin
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."