Vasteet lieriömäinen

EH 23280.

Vastekappaleen muoto mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan paikoituksen. Lieriömäinen muoto helpottaa 0-pistekoordinaatin määrittämistä. Lyhyttä, ±0,01 mm korkeustoleranssiin hiottua rakennetta voidaan käyttää myös tukena.

Valintasi johti 14 osumiin

T-ura­mit­ta [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Ruuvi ISO 4762 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23280.0110
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Paino: 53 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23280.0210
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23280.0112
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Paino: 59 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23280.0212
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Paino: 82 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23280.0114
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Paino: 203 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Tuote-Nro.:
23280.0214
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Paino: 354 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Tuote-Nro.:
23280.0116
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Paino: 221 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Tuote-Nro.:
23280.0216
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Paino: 378 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Tuote-Nro.:
23280.0118
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Paino: 367 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Tuote-Nro.:
23280.0218
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Paino: 615 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Tuote-Nro.:
23280.0122
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Paino: 440 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Tuote-Nro.:
23280.0222
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Paino: 716 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Tuote-Nro.:
23280.0128
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Paino: 661 g
show article view
Vasteet
T-ura­mit­ta [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Ruuvi ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Tuote-Nro.:
23280.0228
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • T-uramitta: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Ruuvi ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Paino: 1259 g
show article view
Vasteet

Materiaali

Vastekappale

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Pidinlevy

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs ISO 4762, lujuusluokka 8.8
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23280. Vasteet – lieriömäinen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."