Tuotesuodatin
Valintasi johti 29 osumiin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: 44 N/mm
Kuormitettavuus max.: 166 N
Jousiliike: 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 6 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Jousivakio R: 77 N/mm
Kuormitettavuus max.: 289 N
Jousiliike: 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Jousivakio R: 52 N/mm
Kuormitettavuus max.: 261 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Jousivakio R: 153 N/mm
Kuormitettavuus max.: 767 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 22 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Jousivakio R: 202 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1010 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 31 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Jousivakio R: 462 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2890 N
Jousiliike: 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 64 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Jousivakio R: 236 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1798 N
Jousiliike: 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 80 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Jousivakio R: 200 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1499 N
Jousiliike: 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 109 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Jousivakio R: 330 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3298 N
Jousiliike: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 310 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: 35 N/mm
Kuormitettavuus max.: 88 N
Jousiliike: 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 3 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: 38 N/mm
Kuormitettavuus max.: 142 N
Jousiliike: 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 8 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Jousivakio R: 96 N/mm
Kuormitettavuus max.: 360 N
Jousiliike: 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 17 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Jousivakio R: 61 N/mm
Kuormitettavuus max.: 305 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Jousivakio R: 224 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1119 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 24 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Jousivakio R: 173 N/mm
Kuormitettavuus max.: 863 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 44 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Jousivakio R: 510 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3188 N
Jousiliike: 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 69 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Jousivakio R: 157 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1178 N
Jousiliike: 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 85 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Jousivakio R: 263 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1975 N
Jousiliike: 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 112 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Jousivakio R: 392 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3922 N
Jousiliike: 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 340 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Jousivakio R: 35 N/mm
Kuormitettavuus max.: 69 N
Jousiliike: 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: 43 N/mm
Kuormitettavuus max.: 163 N
Jousiliike: 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 14 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: 73 N/mm
Kuormitettavuus max.: 273 N
Jousiliike: 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: 46 N/mm
Kuormitettavuus max.: 231 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 20 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: 180 N/mm
Kuormitettavuus max.: 902 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 27 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Kierreholkki
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Holkki
Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Ruuvi
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Huomioi
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Tuotesivu EH 25151. Kuminen vaimennin – kapeakaulainen
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."