Mini-in­dek­si­ta­pit kiinnityslaipalla

EH 22110.

Especially suitable for screwing on thin-walled parts.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Pienet rakennemitat.

Valintasi johti 20 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.1205
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.1210
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1215
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1220
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1225
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1230
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 41 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1235
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 94 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1240
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 98 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1245
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 96 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1250
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 90 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.1305
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.1310
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1315
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1320
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1325
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22110.1330
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1335
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 93 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1340
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 97 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1345
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 95 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.1350
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 101 g
show article view
Mini-indeksitapit

Materiaali

Laippaosa

  • Sinkkipainevalu, galvanoitu

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Toiminto

Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit – kiinnityslaipalla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."