Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=60

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimien etuja :

  • Nopea käsikäyttöinen kiristys epäkeskovivulla tai kiristysruuvilla.
  • Helppo ja nopea työkappaleen vaihto kääntämällä leuka sivuun.
  • Asetusrenkaan 23310.0360 käyttö mahdollistaa toistettavan tarkan kiristyksen. Tässä h1 min. kasvaa vähintään 10 mm (isku miinus 10 mm).
  • Kompakti rakenne, sen vuoksi pieni tilantarve kiristettäessä.
  • Helposti sovitettavissa myös suurille kiinnityskorkeuksille korotussylinterien avulla.

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiristysruuvilla
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23310.0065
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 70 Nm
  • Paino: 2307 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Isku [mm]:
40 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23310.0067
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Isku: 40 mm
  • Kiinnitysvoima: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 70 Nm
  • Paino: 3020 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Viittaukset

Kiristyskorkeutta voidaan lisätä korkeudensäätösylintereillä EH 23310. ja välikappaleilla EH 1617. sekä vähentää kiristyspaloilla.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=60
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."