Saranat Sinkkipainevalu

EH 25163.

Nämä sinkkivalusta valmistetut saranat ovat yksinkertaisia ja ajattoman muotoilunsa ansioista erityisen kestäviä. 

Valintasi johti 2 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Hopea
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25163.0005
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • Sinkkipainevalu, hopea
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 137 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Musta
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25163.0105
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • Sinkkipainevalu, musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 137 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Peitesuojus

  • Kestomuovi (POM)
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25163. Saranat – Sinkkipainevalu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.