These hinges from zinc die-cast are characterised by their simple and timeless design.
Tämä artikkeli 25163.0105 - Saranat Sinkkipainevalu / (b1: 60 mm, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Sinkkipainevalu (EH 25163.)
Holkki
Peitesuojus
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."