In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit kuusiokauluksella, ruostumaton teräs A4

EH 22120.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Valintasi johti 20 osumiin

Malli
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Tuote-Nro.:
22120.1044
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 11 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Tuote-Nro.:
22120.1064
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 11 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.1045
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Tuote-Nro.:
22120.1065
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 14 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22120.1046
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
22120.1066
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22120.1068
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Tuote-Nro.:
22120.1048
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 26 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 63 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.1080
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 64 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi kestomuovia
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.1082
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi kestomuovia – Kuva 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 129 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Tuote-Nro.:
22120.1054
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 11 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Tuote-Nro.:
22120.1074
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 11 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22120.1055
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Tuote-Nro.:
22120.1075
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 14 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22120.1056
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 63 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
22120.1076
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 56 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
20 N
Tuote-Nro.:
22120.1078
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: 20 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 107 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Tuote-Nro.:
22120.1058
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 26 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 109 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.1090
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 111 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Tuote-Nro.:
22120.1092
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 32 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 203 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4401

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4401, niklattu

Nuppi

  • Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta
  • Ruostumaton teräs 1.4401

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs 1.4401

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.1514
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.1515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,4 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.1516
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.1518
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 18 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.1520
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 33 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – kuusiokauluksella, ruostumaton teräs A4