Saranat ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty

EH 25162.

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat ovat kompaktin suunnittelun ansiosta erityisen kestäviä. 

Saranatapit painetaan muototiiviisti paikoilleen, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi voimakkaiden tärinöiden ja iskujen yhteydessä. 

Saranakomponenttien sopivat kitkaparit ja voitelu vähentävät kulumista minimiin. 

Keskitysaskelmilla varustettu versio estää sivuttaisen luisumisen suurten kuormitusten alla ja suojaa siten kiinnitysruuveja liialliselta sivuttaisvoimilta.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0055
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0085
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0015
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 677 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0155
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0185
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0115
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 677 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0060
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0090
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 317 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0020
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 690 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0160
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0190
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 317 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0120
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä ja keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 690 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1,4405, himmeä
  • ruostumaton teräs 1.4405, muovipinnoite, musta RAL 9005, mattapinta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25162. Saranat – ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."