25162.0155 - Saranat
ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat ovat kompaktin suunnittelun ansiosta erityisen kestäviä. 

Saranatapit painetaan muototiiviisti paikoilleen, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi voimakkaiden tärinöiden ja iskujen yhteydessä. 

Saranakomponenttien sopivat kitkaparit ja voitelu vähentävät kulumista minimiin. 

Keskitysaskelmilla varustettu versio estää sivuttaisen luisumisen suurten kuormitusten alla ja suojaa siten kiinnitysruuveja liialliselta sivuttaisvoimilta.

Tämä artikkeli 25162.0155 - Saranat ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty / yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä (b1: 63 mm, l1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat ruostumaton teräs, toiselta puolelta pidennetty (EH 25162.)

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä
Kuva:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0155
Asiakirjat
Saranat
  • yksipuolinen, lisäkiinnitysreiällä – Kuva 1, Musta
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 135 g
Saranat

Materiaali

Holkki

  • ruostumaton teräs 1.4405, muovipinnoite, musta RAL 9005, mattapinta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25162.0155
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."