Kol­mi­loh­koi­set vään­tö­mo­ment­ti­kah­vat

EH 24711.

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Kolmilohkoinen vääntömomenttikahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa kiristysmomentin rajoittamisen. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy kolmilohkoisen kahvan moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Valintasi johti 108 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0020
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0021
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3 Nm
  • Paino: 62 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0022
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 63 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0023
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0024
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0025
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 64 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0030
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 104 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0031
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 105 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0032
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 107 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0033
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 103 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0034
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 102 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0035
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 105 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0040
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 172 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0041
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 173 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0042
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 174 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0043
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 180 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0044
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 168 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0045
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 171 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0300
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 72 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0301
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3 Nm
  • Paino: 75 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0302
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 76 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0303
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 70 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0304
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3 Nm
  • Paino: 73 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0305
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 71 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Materiaali

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Kestomuovi PA-HP, lasikuitulujitteinen, musta, matta

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24711. Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."