24711.0045 - Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Kolmilohkoinen vääntömomenttikahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa kiristysmomentin rajoittamisen. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy kolmilohkoisen kahvan moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Tämä artikkeli 24711.0045 - Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat / Sisäkierteellä (d1: 80 mm, d2: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kol­mi­loh­koi­set vään­tö­mo­ment­ti­kah­vat (EH 24711.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% - max. [Nm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0045
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 171 g
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Materiaali

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Kestomuovi PA-HP, lasikuitulujitteinen, musta, matta

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24711.0045
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."