EH 22810.
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Tunnistusanturissa on painike, johon päällä oleva komponentti vaikuttaa.
Tunnistusanturi sijaitsee rungon ulkopuolella. Korkeuden voi asettaa säädettävällä rungolla.
Anturikaapeli on suunniteltu kestämään lyhyitä aikoja 180 °C:n lämpötiloja, joten se on suojattu esimerkiksi lastuja vastaan. Painike kestää korkeintaan 120 °C:n lämpötiloja, ja sitä suojaa lastuilta lisäksi työkappaleen kannatin.
Anturi (painike): IP6K7, radiolähetin: IP67, radiovastaanotin: IP20.
Voidaan käyttää tukielementtejä, joiden EH-tilausnumerot ovat seuraavat: Koko M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 ja 22691.0122 / .0021 / .0222. Koko M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 ja 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
Tunnistusyksikön voi ruuvata kierteeseen M8 tai M12. Tähän tarkoitukseen sopivat Halderin pohjalevyt, joissa on V40- tai V70-järjestelmän kiinteät urakappaleet.
Radiolähettimeen on integroitu AA-paristo (3,6 V). Paristo riittää käytöstä riippuen 300 – 1400 päiväksi. Radiovastaanottimessa on sähköliitäntä: nimellisvirta ja jännite: I<sub>e</sub> / U<sub>e</sub> maks. 0,1 A / 24 VDC –15 %...+10 %.
Sähkösignaali muunnetaan radiosignaaliksi radiolähettimellä ja takaisin sähkösignaaliksi radiovastaanottimen antennilla. Siten signaali voidaan lähettää viemättä kaapelia konehuoneesta.
Tulo: radiosignaali antennin kautta (taajuus 868,3 MHz). Lähtö: sähkösignaali: 3 A / 250 VAC; 3 A / 24 VDC.
Signaalin kantomatka on sisätiloissa noin 40 m. Konehuoneissa kantomatka riippuu myös seinäpintojen tyypistä.