Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Kiristysmomentti max. [Nm]:
2,9 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
AV: 3 mm
Kiristysmomentti max.: 2,9 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 8 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 6 mm – 10 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 2,8 mm
Paino: 8 g
show article view
Kiristysmomentti max. [Nm]:
6 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
AV: 4 mm
Kiristysmomentti max.: 6 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 10 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 10 mm – 15 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 3,3 mm
Paino: 12 g
show article view
Kiristysmomentti max. [Nm]:
10 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
AV: 5 mm
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 12 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 15 mm – 20 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 3,5 mm
Paino: 21 g
show article view
Kiristysmomentti max. [Nm]:
25 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
AV: 6 mm
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 16 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 20 mm – 30 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 4 mm
Paino: 52 g
show article view
Kiristysmomentti max. [Nm]:
46 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
AV: 8 mm
Kiristysmomentti max.: 46 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 20 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 30 mm – 40 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 4,8 mm
Paino: 98 g
show article view
Kiristysmomentti max. [Nm]:
82 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
AV: 10 mm
Kiristysmomentti max.: 82 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 25 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 40 mm – 60 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 5,6 mm
Paino: 183 g
show article view
Kiristysmomentti max. [Nm]:
206 Nm
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
AV: 14 mm
Kiristysmomentti max.: 206 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 30 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 60 mm – 125 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 7,9 mm
Paino: 344 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
2,9 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
AV: 3 mm
Kiristysmomentti max.: 2,9 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 8 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 6 mm – 10 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 2,8 mm
Paino: 8 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
6 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
AV: 4 mm
Kiristysmomentti max.: 6 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 10 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 10 mm – 15 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 3,3 mm
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
10 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
AV: 5 mm
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 12 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 15 mm – 20 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 3,5 mm
Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
25 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
AV: 6 mm
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 16 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 20 mm – 30 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 4 mm
Paino: 52 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
46 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
AV: 8 mm
Kiristysmomentti max.: 46 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 20 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 30 mm – 40 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 4,8 mm
Paino: 98 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
82 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
AV: 10 mm
Kiristysmomentti max.: 82 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 25 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 40 mm – 60 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 5,6 mm
Paino: 183 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiristysmomentti max. [Nm]:
206 Nm
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
AV: 14 mm
Kiristysmomentti max.: 206 Nm
Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 30 mm
Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2 : 60 mm – 125 mm
Kiinnitysporaus L1 +0,2: 7,9 mm
Paino: 344 g
show article view
Materiaali
Holkki
Teräs, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi
Kiristysruuvi
Teräs, sinkitty
Ruostumaton teräs
Huomioi
Kierre d3 pitää asennustyökalun paikoillaan (valinnainen).
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 3 mm d: M2,5 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 3 mm
d: M2,5 mm
Paino: 5 g
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 4 mm d: M3 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 4 mm
d: M3
Paino: 9 g
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 5 mm d: M4 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 5 mm
d: M4
Paino: 17 g
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 6 mm d: M5 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 6 mm
d: M5
Paino: 28 g
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 8 mm d: M6 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 8 mm
d: M6
Paino: 57 g
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 10 mm d: M8 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 10 mm
d: M8
Paino: 95 g
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 14 mm d: M10 mm
erikoiskuusiokoloavain
AV: 14 mm
d: M10
Paino: 250 g
Asennus
Avaa kiinnitysleuat kiinnitettävän kappaleen halkaisijaa vastaavaksi.
Laita akselikiinnitin reikään käyttäen asennustyökalua.
Aseta ja kohdista akseli.
Kiinnitä käyttäen kiinnitysruuvia AV (tarkkaile kiristysmomenttia).
Tuotesivu EH 23341. Akselikiinnittimet
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."