Akselinkiinnittimiä käytetään kiinnittämään pyöreitä työkappaleita, kuten esim. putkia, tankoja, akseleita radiaalisesti ja aksiaalisesti.
Tämä artikkeli 23341.0525 - Akselikiinnittimet / (d1 h11: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Akselikiinnittimet (EH 23341.)
Holkki
Jousi
Kiristysruuvi
Kierre d3 pitää asennustyökalun paikoillaan (valinnainen).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."