Kuu­la­rul­lat muovi

EH 22751.

Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.

Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla. 

Muovin ominaisuuksista johtuen komponentti ei tarvitse huoltoa tai voitelua ja kestää myös kulutusta. Teräs versioon verrattuna muoviversio tarjoaa lisäetuja koska muovi ei johda sähköä eikä magnetisoidu.

Valintasi johti 4 osumiin

Laa­ke­ri­kuu­la
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Laa­ke­ri­kuu­la:
muovi
Ma­te­ri­aa­li:
Muovi, valkoinen
d1 [mm]:
24 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
16 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
80 N
Tuote-Nro.:
22751.0015
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Laakerikuula: muovi
  • d1: 24 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 23,95 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 80 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuularullat
Laa­ke­ri­kuu­la:
muovi
Ma­te­ri­aa­li:
Muovi, valkoinen
d1 [mm]:
36 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
24 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
110 N
Tuote-Nro.:
22751.0022
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Laakerikuula: muovi
  • d1: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 35,95 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 110 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuularullat
Laa­ke­ri­kuu­la:
Ruostumaton teräs
Ma­te­ri­aa­li:
Muovi, valkoinen
d1 [mm]:
24 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
16 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
300 N
Tuote-Nro.:
22751.0115
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Laakerikuula: Ruostumaton teräs
  • d1: 24 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 23,95 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 300 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuularullat
Laa­ke­ri­kuu­la:
Ruostumaton teräs
Ma­te­ri­aa­li:
Muovi, valkoinen
d1 [mm]:
36 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
24 mm
Dy­naa­mi­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C [N]:
500 N
Tuote-Nro.:
22751.0122
CAD
Asiakirjat
Kuularullat
  • Laakerikuula: Ruostumaton teräs
  • d1: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 35,95 mm
  • Dynaaminen kuormitettavuus C: 500 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -40 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuularullat

Materiaali

Hattu

  • Muovi, valkoinen

Runko

  • Muovi, valkoinen

Kuula

  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Laakerikuula

  • muovi
  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22751. Kuularullat – muovi
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."