V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhde.
Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.
Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):
a) Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.
b) Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.
c) Ulkopuolinen pysäytin.
d) Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.
Tämä artikkeli 1200.700 - Peruslevyt V70eco, ulkomitat samat kuin DIN 55201 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Peruslevyt V70eco, ulkomitat samat kuin DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers