Pe­rus­le­vyt V70eco, ulkomitat samat kuin DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500

V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhde.

Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.

  • Keskitys H6 toleranssilla ja urat H8 toleranssilla.
  • Peruslevyn paikoitus konepöydälle keskitysreillä ja/tai keskitysuralla.
  • Kiinnitysreiät 100 mm jaolla.
  • Korkean vetolujuuden työkaluteräs.

Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):

a) Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.

b) Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.

c) Ulkopuolinen pysäytin.

d) Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.

Valintasi johti 5 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen)
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
4
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 5
Tuote-Nro.:
1200.700
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 4
  • T-urien lukumäärä: 5 x 5
  • Paino: 61 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
4
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 7
Tuote-Nro.:
1200.800
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 4
  • T-urien lukumäärä: 7 x 7
  • Paino: 95 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
4
T-urien lu­ku­mää­rä:
9 x 9
Tuote-Nro.:
1200.900
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 4
  • T-urien lukumäärä: 9 x 9
  • Paino: 150 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
4
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 7
Tuote-Nro.:
1203.300
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 4
  • T-urien lukumäärä: 5 x 7
  • Paino: 77 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
4
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 9
Tuote-Nro.:
1203.500
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 4
  • T-urien lukumäärä: 7 x 9
  • Paino: 120 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Työkaluteräs, korkea lujuus

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1200.700 - EH 1203.500 Peruslevyt – V70eco, ulkomitat samat kuin DIN 55201
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."