Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Lisätietoja
Järjestelmä: V70/L12
b1 : 28 mm
b2 : 13 mm
d1 : 9,9 mm
d2 : 24 mm
d3 : 32 mm
l1 : 88 mm
l2 : 74 mm
l3 : 25 mm
l4 : 24 mm
h1 : 36 mm – 45 mm
h2 : 22 mm
h3 : 16 mm
Paino: 381 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V70/L12
b1 : 38 mm
b2 : 13 mm
d1 : 16,9 mm
d2 : 30 mm
d3 : 42 mm
l1 : 108 mm
l2 : 89 mm
l3 : 40 mm
l4 : 27 mm
h1 : 44 mm – 54 mm
h2 : 26 mm
h3 : 20 mm
Paino: 800 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V70/L12
b1 : 48 mm
b2 : 17 mm
d1 : 24,8 mm
d2 : 45 mm
d3 : 55 mm
l1 : 108 mm
l2 : 84 mm
l3 : 25 mm
l4 : 27 mm
h1 : 54 mm – 68 mm
h2 : 32 mm
h3 : 26 mm
Paino: 1391 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V70/L12
b1 : 58 mm
b2 : 17 mm
d1 : 34,9 mm
d2 : 52 mm
d3 : 68 mm
l1 : 128 mm
l2 : 99 mm
l3 : 40 mm
l4 : 27 mm
h1 : 68 mm – 82 mm
h2 : 44 mm
h3 : 38 mm
Paino: 3000 g
show article view
Tuotesivu EH 1163.000 - EH 1163.300 Poraustuet – säädettävät
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."