Oh­jaus­ta­pit

EH 1040.300 - EH 1040.700

Valintasi johti 3 osumiin

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
1040.300
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 13 mm
  • Paino: 18 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
1040.500
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 13 mm
  • Paino: 25 g
show article view
Ohjaustapit
Jär­jes­tel­mä:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
1040.700
CAD
Asiakirjat
Ohjaustapit
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Ohjaustapit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1040.300 - EH 1040.700 Ohjaustapit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."