Kul­ma­tuet

EH 1020.300 - EH 1121.500

Valintasi johti 4 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b [mm]:
24,5 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
Tuote-Nro.:
1020.300
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V40
  • b: 24,5 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • Ruuveille: M8
  • y: 8 mm
  • Paino: 167 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V40
b [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
52 mm
Tuote-Nro.:
1021.500
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V40
  • b: 38 mm
  • l1: 42 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 52 mm
  • h2: 10,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 40 mm
  • Ruuveille: M8
  • y: 8 mm
  • Paino: 303 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
37 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Tuote-Nro.:
1120.300
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 37 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • Paino: 770 g
show article view
Kulmatuet
Jär­jes­tel­mä:
V70
b [mm]:
66 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
Tuote-Nro.:
1121.500
CAD
Asiakirjat
Kulmatuet
  • Järjestelmä: V70
  • b: 66 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • Paino: 1501 g
show article view
Kulmatuet

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1020.300 - EH 1121.500 Kulmatuet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."