1007.800 - Aluslaatat

Tämä kiinnityselementti on osa T-ura-järjestelmää.

Tämä artikkeli 1007.800 - Aluslaatat / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
1007.800
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 5 mm
  • Paino: 15 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1007.800
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."