Va­kio­mal­li­set ki­ris­tys­leu­at uivaa kiinnitintä M 12 varten

EH 23320.

Kiristysleukoja voidaan käyttää uiville kiinnittimille 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014.

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Kuva
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Alempi vakio-kiristysleuka
Kuva:
1
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23320.0050
CAD
Asiakirjat
Vakiomalliset kiristysleuat
  • Alempi vakio-kiristysleuka – Kuva 1
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Paino: 99 g
show article view
Vakiomalliset kiristysleuat
Malli:
Ylempi vakio-kiristysleuka
Kuva:
2
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
0 – 12 mm
Tuote-Nro.:
23320.0052
CAD
Asiakirjat
Vakiomalliset kiristysleuat
  • Ylempi vakio-kiristysleuka – Kuva 2
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Kiristysalue: 0 mm – 12 mm
  • Paino: 69 g
show article view
Vakiomalliset kiristysleuat

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Asennus

Erikoisleukoja käytettäessä on huomattava, että ylemmän leuan kiinnitysruuvi kierretään (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm ja alemman leuan kiinnitysruuvi 9 mm syvyyteen kiinnittimen runkoon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23320. Vakiomalliset kiristysleuat – uivaa kiinnitintä M 12 varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."