Vaar­na­ruu­vit DIN 6379 b1 pitkä, T-uramuttereille

EH 23040.

Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Valintasi johti 20 osumiin

Malli
d [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0582
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0583
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0584
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
23040.0602
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Paino: 39 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0603
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0604
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0605 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 78 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0606
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Paino: 98 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
23040.0622
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
23040.0623
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
23040.0624 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Paino: 71 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0625
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0626
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 112 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0627
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 10.9
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
23040.0662
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Paino: 100 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Tuote-Nro.:
23040.0664
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Paino: 161 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
23040.0665
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Paino: 207 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
23040.0666 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Paino: 260 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Tuote-Nro.:
23040.0667
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Paino: 325 g
show article view
Vaarnaruuvit
Malli:
Lujuusluokka 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Tuote-Nro.:
23040.1168 1)
CAD
Asiakirjat
Vaarnaruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Paino: 402 g
show article view
Vaarnaruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23040. Vaarnaruuvit – DIN 6379 b pitkä, T-uramuttereille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."