Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
Järjestelmä: V40
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
AV: 13 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 13 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
Järjestelmä: V40
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
AV: 13 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 18 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
Järjestelmä: V70/L12
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 18 mm
t: 12 mm
d3 : 21,2 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 41 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
Järjestelmä: V70/L12
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 28 mm
t: 18 mm
d3 : 21,2 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 63 g
show article view
Materiaali
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Tuotesivu EH 22680. Tukinastat – ohennetulla kärkitapilla
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."